Reliable, safe, and green: Danfoss ICV Flexline™ ensures optimal performance for today and future refrigerants. Danfoss ICV Flexline™ is a versatile solution with ICS pilot control, ICM motor control, and ICLX 2-step solenoid valve. Sharing a common valve body enhances flexibility, allowing tailored configurations. Engineered for a 52-bar (754 psi) working pressure, these valves excel with CO₂ and future high-pressure refrigerants, promising efficiency and minimizing downtime. The modular design simplifies construction, ensuring energy savings and adaptability to evolving industry needs. Trust ICV Flexline™ for a dependable, sustainable refrigeration solution.
Visar 65 produkt(er)
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, LÖDNING, 16 mm
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsstorlek [mm]: 16, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, LÖDNING, 16 mm
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsstorlek [mm]: 16, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, Stumsvetsning, 20 mm
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, Stumsvetsning, 20 mm
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, Muffsvetsning, 20 mm
Anslutningstyp: Muffsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, LÖDNING, 22 mm
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsstorlek [mm]: 22, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, NPT, 20 mm
Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek [mm]: 20, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, LÖDNING, 22 mm
Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsstorlek [mm]: 22, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, Stumsvetsning, 25 mm
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Används för produkt: ICM 20
Ventilhus med många funktioner, ICV 20, Stumsvetsning, 25 mm
Anslutningstyp: Stumsvetsning, Anslutningsstorlek [mm]: 25, Används för produkt: ICM 20