Ventilhus med många funktioner, ICV 20, LÖDNING, 22 mm

027H1160

Anslutningstyp: LÖDNING, Anslutningsstorlek [mm]: 22, Används för produkt: ICM 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.782 Kilogram
Nettovikt 0.65 Kilogram
Volym 1.197 Liter
EAN 5702428243063

 

Anslutning, standard ASME B 16.22
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 7/8 in
Anslutningsstorlek [mm] 22 mm
Anslutningstyp LÖDNING
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt ICM 20
Contain batteries No
Delprogramnamn ICLX
ICM
ICS
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Husmaterial Stål
Köldmedium R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Märke ICV Flexline
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilhus med många funktioner
Produkttillbehör ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICV 20
Ventildrift Funktionsmodul
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality