Visar 27 produkt(er)

027B2021

Flottörventil, SV 1

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.7, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2023

Flottörventil, SV 3

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25.7, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2024

Flottörventil, SV 4

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 21.8, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

027B2025

Flottörventil, SV 5

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 21.8, Max. Arbetstryck [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

148G3092

Flottörventil, HFI 040

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

148G3093

Flottörventil, HFI 050

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

148G3094

Flottörventil, HFI 060

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

148G3095

Flottörventil, HFI 050

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 150, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

148G3096

Flottörventil, HFI 060

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 150, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

Visa: