Válvula de flotador, SV 4

027B2024

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 21.8, Presión de trabajo máx. [bar]: 28, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 25.912 Kilogram
Peso neto 24.5 Kilogram
Volumen 69.3 Liter
EAN 5702422148319

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Capacidad nominal R134a [kW] 16.4 kW
Capacidad nominal R134a [TR] 4.66 TR
Capacidad nominal R22 [kW] 21 kW
Capacidad nominal R22 [TR] 5.97 TR
Capacidad nominal R404A/R507 [kW] 15.4 kW
Capacidad nominal R404A/R507 [TR] 4.38 TR
Capacidad nominal R717 [kW] 102 kW
Capacidad nominal R717 [TR] 29 TR
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condiciones cap. nominal [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Condiciones cap. nominal [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de flotador
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Liquid level regulating valves
Homologación CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
N.° de expediente SCIP f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nombre de producto Válvula de flotador
Nombre del producto en el expediente SCIP Four-way valve(1)
Presión de trabajo máx. [bar] 28 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 406 psig
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [mm] 21.8 mm
Tipo SV 4
Tipo de conexión de línea piloto Welding
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.27 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.23 m³/h

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality