KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Visar 5 produkt(er)
Pressostat, KP6EB
Reglerområde Pe: 8 - 42, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 46.5
Pressostat, KP1E
Reglerområde Pe: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 17
Pressostat, KP1E
Reglerområde Pe: -0.9 - 7, Differens [bar]: 0.7, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17
Pressostat, KP7EW
Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 32
Pressostat, KP7EB
Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 32