Pressostat, KP6EB

060-522566

Reglerområde Pe: 8 - 42, Differens [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: Lödning, ODF, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 46.5

Produktinformation

Bruttovikt 0.41 Kilogram
Nettovikt 0.394 Kilogram
Volym 1.281 Liter
EAN 5702428659802

 

Antal per förpackningsformat 32 antal
ATEX produkt text -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differens [bar] 4 bar
Differens [psi] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 13.5
Elektr. ansl. notering Metalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hona
Elektrisk anslutning Kabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standard DIN 40430
Flödesgrupp 1
Förpackningsformat Multipack
Godkännande ATEX – kat. 3 – zon 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
cURus
In scope of WEEE Yes
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kategori IV
Kontakt belastning Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Kontaktfunk. SPDT guld
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 46.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 675 psig
Max. testtryck [bar] Pe 46.5 bar
Max. testtryck [psig] 675 psig
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R516A
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -4 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 42 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 8 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 610 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 116 psig
Reset Manuell max.
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Kortslutningsskydd, säkring: 10A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std EN 1254-1
Tryckansl. typ Lödning, ODF
Typ KP6EB
UL-godkända köldmedier R516A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality