Visa mer
BI

Visar 10 produkt(er)

018Z8585

Magnetventilspole, BI240C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

018Z8586

Magnetventilspole, BI230C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

018Z8587

Magnetventilspole, BI110C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

018Z8591

Magnetventilspole, BI240C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

018Z8592

Magnetventilspole, BI230C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

018Z8593

Magnetventilspole, BI110C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Visa: