Magnetventilspole, BI230C, Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

018Z8592

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 1.129 Kilogram
Nettovikt 1.049 Kilogram
Volym 1.962 Liter
EAN 5702424618513

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
ATEX produkt text -40C<ta<+40C
DEMKO 01 ATEX127938X
Ex mb IIC T4 Gb
IECEx ULD 21.0024X
UL 21 ATEX 2606X
UL21UKEX2374X
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn AKV10P/PS
AKV15
AKV20
AKVA
EV210B 1,5 - 25
EV210BW 1,5 - 25
EV220B 6 - 100
EV220BW 15 -50
EV221BW 6 - 22
EV222B 15 - 50
EV250B 6 - 22
EV250BW 6 - 22
EV251B 10 - 22
EVM
EVM NO and NC
EVR NC 2 - 40
EVR NO 3 - 40
EVRA(T) 3 - 40
EVRB
EVRF
EVRP
EVRS(T) 3 - 20
ICF 15-65
VDH 2 - 120
VDHT xx
VPH 15
Elektr. ansl. notering Jordansl.kabel > 4mm2
Elektrisk anslutning Kabel
Elektrisk anslutning 3-kärnig kabel
Energiförbrukning [W] 50Hz 12.5 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 12.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Fingerskruv
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar IP67 tätningssats
Inkopplingstid Kontinuerlig
Jordanslutning Ext. Plint
Green/yellow wire
Kabel längd 196 in
Kabellängd [m] 5 m
Kapslingsgrad IP IP67
Kapslingsgrad Nema (~) 6
Ledararea [mm2] 3 x 0.75 mm2
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 230 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BI230C
Typbeteckning BI230C
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality