Mehr anzeigen
VZN

Zeigt 6 Produkt(e)

120G0467

Scrollverdichter, VZN140AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

120G0468

Scrollverdichter, VZN140AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

120G0469

Scrollverdichter, VZN104AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

120G0470

Scrollverdichter, VZN104AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

120G0471

Scrollverdichter, VZN086AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Einzelpack

120G0472

Scrollverdichter, VZN086AGANA

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Ansicht: