Scrollverdichter, VZN140AGANA

120G0468

Kältemittel: R290, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdetails

Bruttogewicht 69 Kilogram
Gewicht netto 62 Kilogram
Volume 0.921 Cubic meter
EAN 5715162702765

 

Ansaugstutzen-Material -
Anschlusstyp Gelötet
Brand-Technik Scrollverdichter
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description VZN140AG
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] 2 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm] 3 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm] 50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm] 3000 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm] 3600 rpm
Druckanschlussgröße [in] 1 1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm] 510 mm
Durchmesser [mm] 226 mm
Economiser Nein
Einbaumuffe ODF
Einbaustandard ODF
Family VZN
Frequenz [Hz] 30 - 140
Gesamthöhe [mm] 544.4 mm
Hochdruckseite TS Max 150 °C
Hochdruckseite TS Min -35 °C
Hochdruckseite Volumen 1.3 L
Hubvolumen [cm3] 140 cm³
Höhe ab Bodenplatte [mm] 529 mm
In scope of WEEE No
IP-Schutzklasse IP 54 (mit Kabelverschraubung)
Konfigurationscode Einzel
Kältemittel R290
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] 5 kg
Leistungsregler Umrichter
Max pressure (PS) - high side 38 bar
Max pressure (PS) - low side 30.3 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] 42 A
Messanschluss HP KEINE
Messanschluss LP KEINE
Model number VZN140AGANA
Montagedrehmoment [Nm] 15 N-m
Motorschutz Motorschutz durch Frequenzumwandler
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max 70 °C
Niederdruckseite TS Min -35 °C
Niederdruckseite Volumen 10.8 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 480 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 480 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 528 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 528 V
Phase 3
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktname Scroll compressor VZN
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in] 1 1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in] 1 5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm] 292 mm
Schauglasmontage Gelötet
SCIP-Dossier Nr. 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735
SCIP-Dossier Produktname VZN086-175
Segmentnutzung Klimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max] 12
Technologie Scroll drive required
Typ VZN140
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] 380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] 342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] 342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 380-480/3/50-60
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Verpackungsmenge 8
Versorgungsanschluss Schraube 4,8 mm
Viskosität [cP] 32 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] 0.06 Ohm
Zeichnungsnummer 8560262
Zulassung CE
UKCA
Ölausgleich KEINE
Ölfüllmenge [L] 3.3 L
Ölreferenz 160SZ
Öltyp Polyolester

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality