The AK-PC 551 is a versatile pack controller designed for managing 1 or 2 suction groups of compressors and a common condenser. It supports a variety of compressor combinations, including variable speed, Digital scroll, and Stream 4 cylinder compressors. The controller offers numerous energy-saving functions and optimization features, making it highly adaptable to any pack application. It can be fully configured through an LCD display, which can be built-in or remotely connected. The compact size of 8 DIN modules ensures easy integration, and the controller can be connected to a MODBUS communication network. It is available with 24 Vac or 110-230 Vac power supply options.
Visar 4 produkt(er)
Maskinregulator, AK-PC 551
Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
Maskinregulator, AK-PC 551
Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 110 - 230, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
Maskinregulator, AK-PC 551
Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12
Maskinregulator, AK-PC 551
Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12