Maskinregulator, AK-PC 551

080G0283

Funktion: 2 sug och gemensam kondensor, Digitala ingångar (DI) [pc]: 8, Matningsspänning [V] AC: 24, Kommunikat.: MODBUS, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 12

Produktinformation

Bruttovikt 648 Gram
Nettovikt 550 Gram
Volym 2.867 Liter
EAN 5702428843065

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoga ingångar (Al) [pc] 8 antal
Analoga utgångar (AO) [pc] 2 antal
Antal batterier 1
Antal kompressorer, max. 8 antal
Antal per förpackningsformat 12 antal
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Digital utgång (DO) [pc] 8 antal
Digitala ingångar (DI) [pc] 8 antal
Display fram Ja
Display – tillval På framsida. Tillval: MMIGRS2
Division 25
Effektförbrukning [W] 10 W
EU RoHS compliance Out of scope
Fläktkapacitetsstyrning Steg/varvtal
Fläktstyrningsläge PI
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion 2 sug och gemensam kondensor
Förpackningsformat Multipack
Ingång för kapacitetsstyrning Tryck/temperatur
Kapacitetsstyrningsläge PI
Kommunikat. MODBUS
Kompressorkapacitetsläge Steg/varvtal/PWM
Kondensorregulator, typ Tryck/temperatur
Matningsspänning [V] AC 24 V
Monteringsmetod DIN-skena
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Produktegenskaper Summer
Kompressorsäkerhet
Utsläppsgastemp., säkerhet
Fläktsäkerhet
Flytande kondensatortryck
Värmeåtervinningsfunktion
Högtryck, säkerhet
LCD-display, inbyggd
Belastningsutjämning
Lågtryck, säkerhet
Nattoptimering
P0-optimering
Realtidsklocka
Suggastemp., säkerhet
Produktgrupp Compressor/condenser control
Produktnamn Maskinregulator
Produktspråk Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Nederländska
Engelska
Franska
Tyska
Ungerska
Italienska
Polska
Portugisiska
Rumänien
Ryska
Serbiska
Spanska
Turkiska
Produkttillbehör Electron. control accessories
Servicerbar Nej
Supply voltage [V] DC 24 V
Tillämpningsområde Kapacitetsstyrning
Typ AK-PC 551
Typbeteckning AK-PC 551
UL evaluated Yes
Utrustning Inkl. anslutningar
Ytterligare information Reläer 5,6 solidstate-typ
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality