Visar 2 produkt(er)

060-110766

Pressostat, KPR1

Reglerområde Pe: -0.2 - 8, Differens [bar]: 0.5 - 1.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 15

060-117466

Pressostat, KPR5

Reglerområde Pe: 6 - 18, Differens [bar]: 1 - 2.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 20