Pressostat, KPR5

060-117466

Reglerområde Pe: 6 - 18, Differens [bar]: 1 - 2.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 20

Produktinformation

Bruttovikt 0.34 Kilogram
Nettovikt 0.297 Kilogram
Volym 0.57 Liter
EAN 5702428011839

 

Antal per förpackningsformat 36 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differens [bar] [Max] 2.5 bar
Differens [bar] [Min] 1 bar
Differens [psi] [Max] 36 psi
Differens [psi] [Min] 14.5 psi
El. ansl. strl. 6-14 mm
Elektrisk anslutning Gummikabelbox
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
Identisk produkt 060-514266
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 1
Kontakt belastning AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Kontaktfunk. SPDT
Köldmedium R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 20 bar
Max. Arbetstryck [psig] 290 psig
Max. testtryck [bar] Pe 22 bar
Max. testtryck [psig] 319 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
R515B
Omg. Temp. Obs! 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktbeskrivning Pressostat
Produktgrupp Switches and thermostats
Produktnamn Pressostat
Produkttillbehör Brytare, tillbehör
Regleringsområde [bar] Pe [Max] 18 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min] 6 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 261 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 87 psig
Reset Auto
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaper Isolering: 400V
Föroreningsgrad: 3
Märkimpulsspänning: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaper Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2
Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2
Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelement Bälg
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std DIN 8906
Tryckansl. typ Flare
Typ KPR5
UL-godkända köldmedier R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A