Shows 120 product(s)
AVP, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN16 15/1,6 0,05-0,5 gänga retur
AVP, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 gänga retur
AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
AVP PN16 15/4 0,05-0,5 gänga retur