AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Gul

003G1017

RSK: 4893312

AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 gul

Produktinformation

Bruttovikt 12.632 Kilogram
Nettovikt 11.57 Kilogram
Volym 49.392 Liter
EAN 5702421808313

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 gul
Diameter [mm] [Max] 250 mm
Diameter [mm] [Min] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 0.7 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Diff.trycksregulator
Färg Gul
Inställningstyp Adjustable
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Actuators - Pressure Flow
SCIP ID nr 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP-dokumentproduktnamn AFP/A/B
Slaglängd [mm] 7 mm
Ställdonets dimension [cm2] 250 cm²
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AFP
UK RoHS compliance Out of scope
Version för montage fri
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Övertryck [bar] [Max] 25 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality