Avstängningsventil med kula, GBCH 42s

009L7411

Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, storlek [mm]: 42, Utlopp, storlek [mm]: 42.00

Produktinformation

Bruttovikt 2.775 Kilogram
Nettovikt 2.401 Kilogram
Volym 4.312 Liter
EAN 5702428515399

 

Anslutning Nej
Anslutningsmaterial Rostfritt stål
Antal per förpackningsformat 4 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [mm] 42 mm
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori I
Kv värde [gal/min] 174.53 gal/min
Kv värde [m³/h] 150.98 m³/h
Köldmedium R744
Max. Arbetstryck [bar] 75 bar
Max. Arbetstryck [psig] 1088 psig
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med kula
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr cac227b8-1cb2-4bdf-b22c-0bd4e896d5e9
SCIP-dokumentproduktnamn CO2 GBC 90 bar V2 without AP
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ GBCH 42s
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Utlopp, storlek [mm] 42 mm
Utrustning Cap w. wire seal
Väggmonteringsalternativ M6 × 1.0 (2 PC)