ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, Invändig gänga, Med isolering

003Z5603

RSK: 5400921

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, invändig gänga, med isolering, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.448 Kilogram
Nettovikt 1.093 Kilogram
Volym 3.398 Liter
EAN 5710104081625

 

Anslutningstyper Invändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, invändig gänga, med isolering, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max] 25 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 10 KPa
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Isolering Med isolering
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 0 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP-dokumentproduktnamn "ASV-PV DN 15 - 50"
Tryckklass PN 16
Typ ASV-PV 4G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material Mässing
Ventilstorlek DN 25
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality