Actuator, ICAD 600A-TS
027H9078
Typ: ICAD 600A-TS, Används för produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Typ: ICAD 600A-TS, Används för produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Bruttovikt | 1.872 Kg |
Nettovikt | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Bruttovikt | 1.872 Kg |
Nettovikt | 1.283 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428889124 |
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Max] | 10 V |
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Används för produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Belastn., analog ingångsspänning [Ohm] | 10000 |
Belastn., analog ingångsström [Ohm] | 200 |
Belastn., analog utgång, max [Ohm] | 250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | ICMTS |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Max] | 24 V |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Min] | 5 V |
Digital utgång (DO) [pc] | 3 antal |
Digital utgång-belastn. [Ohm] | 50 |
Digital utgång-maxbelastn. [mA] | 50 mA |
Displaytyp | LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Digital output |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel längd | 60 in |
Kabellängd [m] | 1.5 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kompatibla Danfoss-regulatorer | EKC 326A |
Matningskabel, storlek [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Matningskabel, storlek [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Motortyp | Digital stegmotor |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivning | Ställdon |
Produktgrupp | Press. and temp. regul. valves |
Produkttillbehör | ICAD-tillbehör |
Strömförsörjning, belastn. (A) | 1.2 A |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] | 10 % |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] | -15 % |
Styrkabel, storlek [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrkabel, storlek [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
Totalt antal steg | 250 (fullsteg) |
Typ | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
Ventildrift | Modulating;ON/OFF |
ämnen REACHs kandidatlista | No |
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Max] | 10 V |
Analog ingångsspänning tillv. [V] d.c (2) [Min] | 2 V |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analog ingångsström tillv. [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Max] | 20 mA |
Analoga utgångar, tillval [mA] (2) [Min] | 4 mA |
Antal per förpackningsformat | 1 antal |
Används för produkt |
ICMTS 20A ICMTS 20B ICMTS 20B66 ICMTS 20C ICMTS 20 A33 |
Belastn., analog ingångsspänning [Ohm] | 10000 |
Belastn., analog ingångsström [Ohm] | 200 |
Belastn., analog utgång, max [Ohm] | 250 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Delprogramnamn | ICMTS |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Max] | 24 V |
DIg. Utgång-Ext. försörjning [V] d.c. [Min] | 5 V |
Digital utgång (DO) [pc] | 3 antal |
Digital utgång-belastn. [Ohm] | 50 |
Digital utgång-maxbelastn. [mA] | 50 mA |
Displaytyp | LCD |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funktion | Digital output |
Förpackningsformat | Singelpack |
Godkännande |
CE CRN EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabel längd | 60 in |
Kabellängd [m] | 1.5 m |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
Kompatibla Danfoss-regulatorer | EKC 326A |
Matningskabel, storlek [AWG] | 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in |
Matningskabel, storlek [mm2] | 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm |
Matningsspänning [V] DC | 24 V |
Motortyp | Digital stegmotor |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -22 °F |
Output configuration | NPN Transistor |
Product Name Description | Actuator |
Produktbeskrivning | Ställdon |
Produktgrupp | Press. and temp. regul. valves |
Produkttillbehör | ICAD-tillbehör |
Strömförsörjning, belastn. (A) | 1.2 A |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Max] | 10 % |
Strömförsörjning, tolerans [%] [Min] | -15 % |
Styrkabel, storlek [AWG] | 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in |
Styrkabel, storlek [mm2] | 7 x 0,25 mm, Ø6 mm |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Temperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
Totalt antal steg | 250 (fullsteg) |
Typ | ICAD 600A-TS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | KÖLDMEDIEVENTIL 53R0 |
Ventildrift | Modulating;ON/OFF |
ämnen REACHs kandidatlista | No |