Reglerventiler för bypass av hetgas - TUH, TCHE, TGHE

Visar 26 produkt(er)

067N8311

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 8, Dyskapacitet [kW]: 28.9, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U2950

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2951

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 4.5, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2953

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2954

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 4.5, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2956

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2958

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 7.3, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2961

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 6, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 10.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U3746

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U3747

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 4.5, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Visa: