Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

068U2961

Ingång, storlek [mm]: 6, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 10.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.156 Kilogram
Nettovikt 0.14 Kilogram
Volym 0.5 Liter
EAN 5702428094276

 

Anslutningsmaterial Bimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat 45 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 1.8 kW
Dyskapacitet [TR] 0.5 TR
Dysstorlek 9
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Lasergraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Industripack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Rostfritt stål
Identisk produkt 068U3751
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [mm] 6 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R134a/R513A
Längd på kapillärrör [mm] 800 mm
Längd på kapillärrör [tum] 31 in
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Regulator för förbiledning av varmgas
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
SCIP ID nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamn TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 2 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -1 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 30 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TUH
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 10 mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality