Regulator för förbiledning av varmgas, TCHE

068U4580

Ingång, storlek [mm]: 10.00, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 3.40, Tryckutjämning: Externt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.197 Kilogram
Nettovikt 0.178 Kilogram
Volym 0.489 Liter
EAN 5702428941976

 

Anslutningsmaterial Bimetall: stål/koppar
Antal per förpackningsformat 20 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 3.4 kW
Dyskapacitet [TR] 1 TR
Dysstorlek 4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flöde Enkelflöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Lasergraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Rostfritt stål
Identisk produkt 068U4534
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [mm] 10 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R134a/R513A
Längd på kapillärrör [mm] 900 mm
Längd på kapillärrör [tum] 35 in
Max. Arbetstryck [bar] 45.5 bar
Max. Arbetstryck [psig] 660 psig
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Regulator för förbiledning av varmgas
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
SCIP ID nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP-dokumentproduktnamn TU/TC - Thermostatic expansion valve
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 2 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 12 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -1 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 54 °F
Temperaturområde [°F] [Min] 30 °F
Tryckutjämning Externt utjämnad
Typ TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Utjämn. ansl. typ Lödning, ODF
Utjämning, storlek [mm] 6 mm
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 12 mm
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överhettningsinställning Justerbar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality