Visar 7 produkt(er)
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Anslutning, standard: ANSI B 36.10
Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Anslutning, standard: EN 10220
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Anslutning, standard: ANSI B 36.10
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.11
Anslutningsstorlek [mm]: 20, Anslutningstyp: Muffsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Anslutning, standard: EN 1254-5
Anslutningsstorlek [mm]: 22, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.50
Anslutningsstorlek [mm]: 22, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120