Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Anslutning, standard: ANSI B 36.10

027L3801

Anslutningsstorlek [mm]: 15, Anslutningstyp: Stumsvetsning, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktinformation

Bruttovikt 3.066 Kilogram
Nettovikt 2.55 Kilogram
Volym 17.6 Liter
EAN 5702424545130

 

Anslutning, standard ANSI B 36.10
Anslutningsmaterial Stål
Anslutningsstorlek [in] 1/2 in
Anslutningsstorlek [mm] 15 mm
Anslutningstyp Stumsvetsning
Antal per förpackningsformat 1 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Husmaterial Stål
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Max. Arbetstryck [bar] 65 bar
Max. Arbetstryck [psig] 943 psig
Modul 1 Solenoid valve
Modul 1 Typ ICFE 20
Modul 2 Manual opening
Modul 2 Typ ICFO 20
Produktbeskrivning Styrningslösning
Produktgrupp Multifunction valves
Produktnamn Ventilstation
Produkttillbehör ICF-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICF-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ ICF 20-2-121
Typkod ICF ICF-20-2-15AEXOXXXXXXXXX0LAX
UL evaluated Yes
Ytbehandling Zn (TLP)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality