Fläns, 10 mm, NPT

027G1005

Anslutning, standard: ANSI/ASME B1.20.1, Material Spec.: Stål, Används för produkt: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Produktinformation

Bruttovikt 0.57 Kilogram
Nettovikt 0.55 Kilogram
Volym 0.319 Liter
EAN 5702428197120

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsstorlek [in] 3/8 in
Anslutningsstorlek [mm] 10 mm
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 16 antal
Används för produkt CVK
CVM
EVR 15
EVRA 3 - 15
NRVA 15 - 20
TE 12
TEA 20
TEAT 20
TEVA 20
CVKP
CVMH
CVML
CVMO
CVMP
CVMQ
CVMT
Contain batteries No
Fläns design Tunga
Fläns typ Oval
Flänsversion 1.3
Förpackningsformat Multipack
Ingående delar 2 flänsar
Köldmedium R717
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Material Spec. Stål
Produktgrupp Flanges
Produktnamn Flange set
Typ Flange
ämnen REACHs kandidatlista No

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality