7DP-150060-000013827

136N4046

Denna produkt har utgått.

NXP15006-A0T0UWG-A1A2B1B2C5+FL21+DLSE
Vacon NXP – produktområde
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1500 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B1)6 programmerb. DI/DO
D Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Svenska
Kapsling 74, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP15006-A0T0UWG-A1A2B1B2C5+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 281 kg
Nettovikt 280 kg
Volume 0 l
EAN 5710108918798

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 1500 1500 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning U 12-puls, utan drossel res.enh.
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C B1 (B1)6 programmerb. DI/DO
Tillvalskortplats D B2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
Tillvalskortplats E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH74 Kapsling 74, vätskekyld
Märkeffekt 1M4 1,4 MW/1 900 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-150060
Typkod del 2 -000013827
Försäljningstext CH7415006-0T
Modellkod01 NXP15006-A0T0UWG-
Modellkod02 A1A2B1B2C5
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 280
Beräknad bruttovikt [kg] 281
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1350
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 746X1175X375
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1500
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-150060-117BM8
Lagerkod 7DP-150060
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1A2B1B2C5
Calculated Net Weight 280
#D/C
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality