LD-302P55KTAE20H1BGXDXXS018XAXBXC4X16DX

135N2208

Frekvensomformare
LD-302P55KTAE20H1BGXDXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P55K) 55 kW/75 hk, Trefas
380–400 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Lastdelning
Lift Drive
ram storlek: C4
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: LD-302P55KTAE20H1BGXDXXS018XAXBXC4X16DX

Produktinformation

Bruttovikt 54.38 kg
Nettovikt 52.79 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710108183677

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Märkeffekt P55K (P55K) 55 kW/75 hk
Faser T Trefas
Nätspänning A 380–400 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval D Lastdelning
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion S018 Lift Drive
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara 16 MCO-361 Lift Controller
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek C4 C4
Typkod del 1 LD-302P55KTAE20H1BGX
Typkod del 2 DXXS018XAXBXC4X16DX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 55
Höjd [mm] 660,0
Bredd utan tillval C [mm] 370,0
Djup [mm] 333,0
Djup med tillval A/B [mm] 333,0
kVA 67.9
Beräknad bruttovikt [kg] 54.38
Beräknad nettovikt [kg] 52.79
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 LD-302P55KTAE20H1BGX
Modellkod02 DXXS018XAXBXC4X16DX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality