Konfigurera produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon 0020-produkt
(-R00) Internationell
(-3L) Trefas växelströmsingång
(31 AMP) 31 AMP
(+SM20) API för Vacon0020
(+IP21) IP21
(+QPES) PE-anslutningsplåt kit
(+F0107) VACON 20 programvara
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonglåda som fraktpaket
(+GAUL) UL-godkännande
(+GACE) CE-godkännande
(+GACT) C-Tick-godkännande
(+GAKC) KC-godkännande
(+WT01) 12/18 månader
(MI05) MI05
(70-AC3L00314W05A221BM25) 70-AC3L00314W05A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0031-4) VACON0020-3L-0031-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(7.000) 7
(8.000) 8
(15) 15
(165 X 414 X 202) 165 X 414 X 202
(7.6) 7.6
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) fullständig