Konfigurera produkt

VACON® 20 Compact AC Drives

Välj grundläggande alternativ för din nya produkt

Allmänt
Obligatorisk
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon 0020-produkt
(-R00) Internationell
(-3L) Trefas växelströmsingång
(-4) 380–480 V AC
(9 AMP) 9 AMP
(+SM20) API för Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) PE-anslutningsplåt kit
(+Q000) Inget ytterligare tillval
(+F0107) VACON 20 programvara
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonglåda som fraktpaket
(+GAUL) UL-godkännande
(+GACE) CE-godkännande
(+GACT) C-Tick-godkännande
(+GAKC) KC-godkännande
(+WT01) 12/18 månader
(MI03) MI03
(70-AC3L00094W03A121BM25) 70-AC3L00094W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0009-4) VACON0020-3L-0009-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Global (standard)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(4) 4
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) fullständig