ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46XSXSX

134X1482

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
1,5 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
ST återkoppl. 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Nom. varvtal 4600 v/m,
Med broms, Standardaxel,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX

Modellkod: ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX

Produktinformation

Bruttovikt 10 kg
Nettovikt 10 kg
Volym 0 l
EAN 5710108075903

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 01C5 1,5 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FS1 ST återkoppl. 17-bit
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F076 76 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N46 Nom. varvtal 4600 v/m
Mekanisk broms B Med broms
Motoraxel S Standardaxel
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXX
Typkod del 2 TF076SXN46BSXSX
Modellkod01 ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXX
Modellkod02 TF076SXN46BSXSX
Beräknad nettovikt [kg] 5.1
Beräknad bruttovikt [kg] 5.4
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality