MCD50396BT7G3X00CV2

134N9355

Denna produkt har utgått.

MCD50396BT7G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
380–690 V AC, 396 A, IP00

Modellkod: MCD50396BT7G3X00CV2

Produktinformation

Bruttovikt 30.2 kg
Nettovikt 30.2 kg
Volume 66.6 l
EAN 5710107953608

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-serien 5 500
Strömmärkdata 0396 396 A
Förbikoppling B M. förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 7 380–690 V AC
Kapsling G3 Kapslingsstorlek 3
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV2 110 V AC och 220 V AC
Typkod del 1 MCD50396BT7G3X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD50396BT7G3X00CV2
Beräknad bruttovikt [kg] 32
Beräknad nettovikt [kg] 30.2
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality