134N2301
Frekvensomformare
LD-302P15KTAE20H1BGXDXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P15K) 15 kW/20 hk, Trefas
380–400 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning, Lastdelning
Lift Drive
ram storlek: B4
Inget C1-tillval, Inget D-tillval
Inget A-tillval, Inget B-tillval
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® AutomationDrive representerar ett enhetstänkande som innebär att en enda enhet ska kunna styra alla operationer, allt från grundläggande funktioner till servoliknande tillämpningar hos alla maskiner eller produktionslinjer.