LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0576

Frekvensomformare
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P15K) 15 kW/20 hk
Trefas 380–400 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: B4
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 22.54 Kilogram
Nettovikt 18.84 Kilogram
Volym 105.71 Liter
EAN 5710107757244

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Märkeffekt P15K (P15K) 15 kW/20 hk
Faser T Trefas
Nätspänning A 380–400 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion S018 Lift Drive
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara 16 MCO-361 Lift Controller
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek B4 B4
Typkod del 1 LD-302P15KTAE20H1BGX
Typkod del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR LD-302
HELP CHAR LD-302P15KTAE20
STAT NO 33093
Produktvy (standard) Global (Standard)
Effekt 180% (HO) [KW] 15 15
Höjd [mm] 516,0 516,0
Bredd utan tillval C [mm] 229,0 229,0
Djup [mm] 242,0 242,0
Djup med tillval A/B [mm] 242,0 242,0
kVA 24.2 24.2
Calculated Gross Weight [kg] 22.54
Calculated Package Weight 3.7
Calculated Net Weight [kg] 18.84
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560028
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 LD-302P15KTAE20H1BGX
Modellkod02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 18.84

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality