LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0572

Frekvensomformare
LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 kW/5,0 hk
Trefas 380–400 V AC (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A1/B (C1)
Bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Std ytbeläggning Inget nättillval
Lift Drive
ram storlek: A2
Inget A-tillval Inget B-tillval
Inget C1-tillval Inget D-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 6.23 Kilogram
Nettovikt 5.71 Kilogram
Volym 27.246 Liter
EAN 5710107757206

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Märkeffekt P4K0 (P4K0) 4,0 kW/5,0 hk
Faser T Trefas
Nätspänning A 380–400 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H1 RFI-klass A1/B (C1)
Broms – säkerhetsstopp B Bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort X Std ytbeläggning
Nättillval X Inget nättillval
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B X Ingen anpassning
Programvaruversion S018 Lift Drive
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AX Inget A-tillval
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara 16 MCO-361 Lift Controller
D-tillval DX Inget D-tillval
Chassistorlek A2 A2
Typkod del 1 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Typkod del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
HELP CHAR LD-302
HELP CHAR LD-302P4K0TAE20
STAT NO 60016
Produktvy (standard) Global (Standard)
Effekt 160% (HO) [KW] 4 4
Höjd [mm] 268,0 268,0
Bredd utan tillval C [mm] 90,0 90,0
Bredd med två tillval C [mm] 150,0 150,0
Djup [mm] 205,0 205,0
Djup med tillval A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Kontinuerlig ström (HO) [A] 10 10
Intermittent ström (HO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 6.556
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 5.71
Helping cstic for weight calc 0
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87E2660560016
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Modellkod02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Material Net Weight 5.71

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality