ISD510AT01C5D6E67FS1PNSXXTF076SXN46XKSSX

132X9823

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
1,5 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP67,
ST återkoppl. 17-bit,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 76 mm,
Standard, Nom. varvtal 4600 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Med tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FS1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Modellkod: ISD510AT01C5D6E67FS1PNSXXTF076SXN46XKSSX

Produktinformation

Bruttovikt 5.05 kg
Nettovikt 4.75 kg
Volym 18.664 dm3
EAN 5715253250960

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 01C5 1,5 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E67 IP67
Frekvensomriktaråterkoppling FS1 ST återkoppl. 17-bit
Bussystem PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F076 76 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N46 Nom. varvtal 4600 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning S Med tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT01C5D6E67FS1PNSXX
Typkod del 2 TF076SXN46XKSSX
Modellkod01 ISD510AT01C5D6E67FS1PNSXX
Modellkod02 TF076SXN46XKSSX
Beräknad nettovikt [kg] 4.75
Beräknad bruttovikt [kg] 5.05
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality