ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

132N7802

Denna produkt har utgått.

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
2,1 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP67,
MT återkoppl. 17-bit,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nom. varvtal 4000 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Med tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

Modellkod: ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXXTF084SXN40XKSSX

Produktinformation

Bruttovikt 5.75 kg
Nettovikt 5.45 kg
Volym 18.664 dm3
EAN 5715253119106

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 02C1 2,1 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E67 IP67
Frekvensomriktaråterkoppling FM1 MT återkoppl. 17-bit
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F084 84 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N40 Nom. varvtal 4000 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning S Med tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXX
Typkod del 2 TF084SXN40XKSSX
Modellkod01 ISD510AT02C1D6E67FM1PLSXX
Modellkod02 TF084SXN40XKSSX
Beräknad nettovikt [kg] 5.45
Beräknad bruttovikt [kg] 5.75
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality