ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

132N0262

Denna produkt har utgått.

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
3,8 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
Resolver,
PROFINET, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nom. varvtal 2400 v/m,
Utan broms, Standardaxel,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Modellkod: ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXXTF084SXN24XSXSX

Produktinformation

Bruttovikt 7.55 kg
Nettovikt 7.25 kg
Volym 0 l
EAN 5715253040509

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration S Standard
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 03C8 3,8 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FRX Resolver
Bussystem PN PROFINET
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F084 84 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N24 Nom. varvtal 2400 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel S Standardaxel
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Typkod del 2 TF084SXN24XSXSX
Modellkod01 ISD510ST03C8D6E54FRXPNSXX
Modellkod02 TF084SXN24XSXSX
Beräknad nettovikt [kg] 7.25
Beräknad bruttovikt [kg] 7.55
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality