NXP00615-A2H1SSV-A1A20000C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

132L1086

Denna produkt har utgått.

NXP00615-A2H1SSV-A1A20000C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC 61 AIP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Svenska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00615-A2H1SSV-A1A20000C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 Kilogram
Nettovikt 18.5 Kilogram
EAN 5714853403660

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0061 61 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E C3 (C3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-006152
Typkod del 2 -000052333
Försäljningstext FR0600615-2H FR0600615-2H
Modellkod01 NXP00615-A2H1SSV-
Modellkod02 A1A20000C3+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Calculated Net Weight [kg] 18.5
Calculated Gross Weight [kg] 19.5
Motoreffekt låg överbel. [kW] 30 30
Motoreffekt hög överbel. [kW] 22 22
Mått BxHxD [mm] 195X557X237 195X557X237
Kontinuerlig ström (NO) [A] 61 61
Kontinuerlig ström (HO) [A] 46 46
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod 7DP-006152 7DP-006152
kontrollera om fullständig OK OK
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D801 D801
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality