7DP-008752-000022886

132H0390

Denna produkt har utgått.

NXP00875-A2H1SSV-A1A2A400C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

NXP00875-A2H1SSV-A1A2A400C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 87 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrerad bromschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
D Slot: Inget tillval
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Svenska
Kapsling 07

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP00875-A2H1SSV-A1A2A400C3+QGLM+FL21+DPAP+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 36 kg
Nettovikt 35 kg
Volym 0 l
EAN 5714853289837

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0087 87 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer H IEC61800-3
Bromschopper 1 Integrerad bromschopper
Elektrisk anpassning S Standard 6-puls med drossel
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C A4 3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E C3 (C3)PROFIBUS DP
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR07 Kapsling 07
Märkeffekt 45K 45 kW/60 hk
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-008752
Typkod del 2 -000022886
Försäljningstext FR0700875-2H
Modellkod01 NXP00875-A2H1SSV-
Modellkod02 A1A2A400C3+QGLM
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DPAP+DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 35
Beräknad bruttovikt [kg] 36
Motoreffekt låg överbel. [kW] 45
Motoreffekt hög överbel. [kW] 37
Mått BxHxD [mm] 237X591X257
Kontinuerlig ström (HO) [A] 72
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DP-008752-118LTG
Lagerkod 7DP-008752
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 35
Help Counter 1
Anläggning från Orderline D201
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality