LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0572

Frequenzumrichter
LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: A2
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Código de modelo: LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Reconfigurar

Detalles del producto

Bruttogewicht 6.23 Kilogram
Gewicht netto 5.71 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5710107757206

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60016
Leistung 160% (HO) [KW] 4 4
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Dauerstrom (HO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 6.556
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 5.71
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Reservdelar

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality