LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0572

Frequenzumrichter
LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: A2
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P4K0TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 6.23 Kilogram
Gewicht netto 5.71 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5710107757206

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Typencode Teil 1 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 60016
Leistung 160% (HO) [KW] 4 4
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Dauerstrom (HO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 6.556
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 5.71
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P4K0TAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality