Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05E

114X7090

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdetails

Bruttogewicht 80 Kilogram
Gewicht netto 65 Kilogram
Volume 552.12 Liter
EAN 5702428562089

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/2 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung W05
Breite [mm] 1079 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-4
Contain batteries No
Description OP-LSQM068NTW05E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 540 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kältemittel R404A
R452A
R507A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
LBP Kühlleistung [kW] (R452A) 1.71 kW
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Länge [mm] 464 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 230 V
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 8.4 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-LSQM068NTW05E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 415 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package unit
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA 25 A
Sammler-Zulassung CE
Sammlervolumen [l] 3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)] 43 dBA
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 1m Abstand) [db(A)] 63 dBA
Schallleistung bei 50Hz [db(A)] 74 dBA
SCIP-Dossier Nr. 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-Dossier Produktname OPTYMA W05
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V] 380 V
Spannung 50Hz [V] [max.] 415 V
Spannungscode E
Technologie Hubkolbenverdichter
Typ Optyma™ Slim Pack W05
Typ von Lüfterhaube/-grill B2
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] 380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Verflüssiger-Typ D7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.58 L

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality