Zeigt 25 Produkt(e)
Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05E
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW05E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW05G
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50 230/1/60
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW09G
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW09E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09G
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM067LLW09E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM084LLW09E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW09E
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50