LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0580

Frequenzumrichter
LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P37K) 37 KW / 50 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: C4
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P37KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 54.43 Kilogram
Gewicht netto 51.34 Kilogram
Volume 225.241 Liter
EAN 5710107757282

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße C4 C4
Typencode Teil 1 LD-302P37KTAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 33107
Leistung 180% (HO) [KW] 37 37
Höhe [mm] 660,0 660,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 370,0 370,0
Tiefe [mm] 333,0 333,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 333,0 333,0
kVA 52 52
Calculated Gross Weight [kg] 54.43
Calculated Package Weight 3.09
Calculated Net Weight [kg] 51.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P37KTAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E26 E26

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality