LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0577

Frequenzumrichter
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift Drive LD-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: B4
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 25.04 Kilogram
Gewicht netto 21.34 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5710107757251

 

Produktansicht (Wechseln) LD_ Lift Drive
Produktgruppe LD- Lift Drive LD-
Serie 302 302
Nennleistung P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung A 380 - 400 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release S018 Lift Drive
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software 16 MCO-361 Lift Controller
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 LD-302P18KTAE20H1BGX
Typencode Teil 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
STAT NO 33094
Leistung 160% (HO) [KW] 18.5 18.5
Höhe [mm] 516,0 516,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 229,0 229,0
Tiefe [mm] 242,0 242,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 242,0 242,0
kVA 24.2 24.2
Dauerstrom (HO) [A] 35 35
Intermitt. Strom (HO) [A] 56 56
Calculated Gross Weight [kg] 25.04
Calculated Package Weight 3.7
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fabrik aus Auftragszeile B901 B901
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 LD-302P18KTAE20H1BGX
Modellcode 02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Division 87 87
Product Group E26 E26

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality