LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
134L0575
Frequenzumrichter
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Lift Drive LD-302
(P11K) 11 KW / 15 HP
3-Phasig 380 - 400 VAC (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB Keine Netzoption
Lift Drive
Baugröße: B3
Keine A-Option Keine B-Option
Keine C1-Option Keine D-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, dasdie gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zuservoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinieabdeckt.