MCD203037T4CV3

175G5302

MCD203037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 203 serie
37 kW 75A
Trefaset 200-440 VAC
Styrespænding: 110/240 VAC / 440 VAC
(B) B-Frame

Typekode: MCD203037T4CV3
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.6 Kilogram
Nettovægt 4 Kilogram
Volume 16.12 Cubic decimeter
EAN nr. 5710108878375

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter
MCD Serie 203 203 serie
Nominel effekt 037 37 kW 75A
Faser T Trefaset
Netspænding 4 200-440 VAC
Styrespænding CV3 110/240 VAC / 440 VAC
Kapslingsstørrelse B (B) B-Frame
Typekode del 1 MCD203037T4CV3
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
STAT NO 09869
Modelkode01 MCD203037T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 4.6
Calculated Net Weight [kg] 4
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality