Viser 7 produkt (er)
Kølemiddelfordeler, RD 21, 2 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 2, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 21, 3 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 3, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 33, 6 stk., 6 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 6
Kølemiddelfordeler, RD 27, 6 stk., 1/2 in, 3/16 in, 5 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/16 in, Antal huller: 6, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5
Kølemiddelfordeler, RD 49, 12 stk., 8 mm
Typebetegnelse: RD49-C08-B12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 12, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Kølemiddelfordeler, RD 49, 8 stk., 8 mm
Typebetegnelse: RD49-C08-C08, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Antal huller: 8, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 8
Kølemiddelfordeler, RD 79, 15 stk., 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Antal huller: 15, Maks. driftstryk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 12.4