Vis mere
Appliance Controls

Viser 27 produkt (er)

077B0020

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -3, Kold indkobling [°C]: -4.5, Kold udkobling [°C]: -11.8, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: -2, Varm udkobling [°C]: -11, Kold indkobling [°C]: -9.7, Kold udkobling [°C]: -21, Kapillarrørslængde [mm]: 1000

077B0024

Termostat, B0

Type: B0, Varm indkobling [°C]: -13, Varm udkobling [°C]: -21, Kold indkobling [°C]: -20.4, Kold udkobling [°C]: -30.5, Kapillarrørslængde [mm]: 800

077B0025

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Frysere uden alarm, Varm indkobling [°C]: -15, Varm udkobling [°C]: -23, Kold indkobling [°C]: -21.9, Kold udkobling [°C]: -32, Kapillarrørslængde [mm]: 800

077B0027

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 15.2, Varm udkobling [°C]: 9, Kold indkobling [°C]: 8, Kold udkobling [°C]: 0.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 10.5, Varm udkobling [°C]: 5, Kold indkobling [°C]: 3, Kold udkobling [°C]: -4.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

077B0033

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Køleskabe, Varm indkobling [°C]: 2.5, Varm udkobling [°C]: -5, Kold indkobling [°C]: -13.5, Kold udkobling [°C]: -24.5, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

077B0102

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Isskabe, Varm indkobling [°C]: -7.5, Varm udkobling [°C]: -15, Kold indkobling [°C]: -22, Kold udkobling [°C]: -33.1, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

077B0155

Termostat, B0

Type: B0, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Flaskekølere, Varm indkobling [°C]: 10.5, Varm udkobling [°C]: 5.2, Kold indkobling [°C]: -1, Kold udkobling [°C]: -8.5, Kapillarrørslængde [mm]: 2000

077B0220

Termostat, B02

Type: B02, Typebetegnelse: Standardtermostat, Anvendes til produkt: Absorptionskølere, Varm indkobling [°C]: 3.5, Varm udkobling [°C]: -1, Kold udkobling [°C]: -13, Kold udkobling [°C]: -13, Kapillarrørslængde [mm]: 1200

Vis: