Termix KST, Varmtvand, regulatornavn: AVQM

144H2568

VVS: 6789056

Type: Termix KST, 16 bar, 120 °C, ECL310, AVQM

Produktdetaljer

Bruttovægt 64 Kilogram
Nettovægt 64 Kilogram
Volume 0.376 Cubic meter
EAN nr. 5706561482877

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredde uden kabinet [mm] 730 mm
CE-mærket Yes
Description substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Dybde uden kabinet [mm] 457 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fjernvarme, rørstørrelse Ø28
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse 1"
Fjernvarme, tilslutningstype G indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] 120 °C
Heating Control valve AVQM
Heating control valve kvs value [m³/h] 2.5 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Højde uden kabinet [mm] 1126 mm
Indeholder batterier No
Kabinetmateriale Uden
Kabinetmulighed Nej
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Mixing circuit - control ECL310
Produktgruppe Small Stations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038
Stations type Type M
Tilslutningsretning Top og bund
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type Termix KST
UL-klassificeret Out of scope
Varmeregulatornavn ECL 310,A266.9
Varmereguleringstype Elektronisk
Varmerørstørrelse Ø28
Varmetilslutningsstørrelse 1"
Varmetilslutningstype G udv. gevind
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper
Varmtvand, regulatornavn AVQM
Varmtvand, reguleringstype Elektronisk
Varmtvand, rørstørrelse Ø28
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 1"
Varmtvand, tilslutningstype G indv. gevind
Varmtvandscirkulation Inkluderet

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality